AKG 35 GNYE - Csatlakozókapocs
0424026

Csatlakozókapocs, névleges feszültség: 300 V, névleges áram: 125 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 35 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek