QPD P4X2,5 6-10 BK - Dugaszolható csatlakozó
1424043

Dugaszolható csatlakozó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb