PRC 5-TC-FS6 8-21
-
Vizsgálódugasz
1621325
PRC vizsgálódugasz, 2000 dugaszolási ciklus, kézzel kireteszelhető, fekete, 5 pólusú, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, csavaros csatlakozással, 8 mm ... 21 mm külső átmérőjű vezetékekhez.
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Kézzel oldható változatok narancsszínű kioldókarral |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Termékcsalád | PRC 35 |
| Pólusszám | 5 |
| Profil | 4+PE |
| Kódolás | AD |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési feszültség (III/2) | 690 V |
| ATD névleges feszültség | 690 V AC (III/2,00) az IEC 61984 szerint |
| 500 V AC / DC (III/2,00) az IEC 61535 szerint | |
| 600 V AC / DC (III/2,00) az UL 2238 / UL 2237 szerint | |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
| Méretezési áram | 35 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 37,6 mm |
| Magasság | 37,6 mm |
| Hossz | 105 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 8 mm ... 21 mm |
| Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
| A készülékházrész színe | fekete |
| Anyag Tömítés | EPDM |
| Anyag Érintkezőtartó | PPE |
| Anyag Készülékház | PPE |
| Anyag Érintkező | Cu ötvözet |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I / CTI 600 |
| Fogantyútest anyaga | PPE |
| Kábeltömítés anyaga | EPDM |
| Érintkezőfelület anyaga | ezüstözött |
| O-gyűrű anyaga | EPDM |
| Tömszelence anyaga | PPE |
| Kihúzóerő | 175 N ±50 N |
| Vezeték külső átmérője | 8 mm ... 21 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | 2000 () |
| Dugaszerő | 40 N ±10 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (dugaszolt állapotban) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Védettség | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Az ütésbehatás kategóriája | IK08 (-25°C) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | 5 °C ... 85 °C |
| Cikkszám | 1621325 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLCZA |
| Termékkulcs | ABLCZA |
| GTIN | 4046356914727 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 104 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 90,496 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002863 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Triphenyl phosphate (CAS-sz.: 115-86-6) |
| SCIP | f1e46c7b-e4a0-40ac-b535-8c482a2624f6 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Akár 75%-kal kisebb méret az azonos teljesítményű ipari dugaszolható csatlakozókhoz képest
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51