UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E221474-20150513Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E221474-20150513Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743-20190809Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743-20190809Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A |
TÜV Rheinland
Engedély azonosítója: R 60168292 0001Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Engedély azonosítója: R 60117908Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Engedély azonosítója: R 60168255 0001Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |