IB IL SGI 2/P
-
Inline modul
2692351
Inline analóg nyúlásmérő bélyeg bemeneti modul, 2 precíz bemenet, 4-, 6-vezetékes csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Üzemmód | Folyamatadat üzem 3 szóval, PCP 1 szóval |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 03 |
| ID kód (dec) | 223 |
| Hosszkód (dec) | 03 |
| folyamatadat-csatorna | 48 Bit |
| Beviteli címtartomány | 48 Bit |
| Kiadási címtartomány | 48 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 16 Bit |
| Register length (bus) | 32 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 23 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Potenciálok | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 1,2 W (Névleges üzemmódú készülék) |
| max. 3,2 W (Maximális terhelésű készülék) | |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 100 mA |
| típ. 85 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 100 mA |
| típ. 25 mA (csatornánként 350 Ohm tipikus terhelésnél) | |
| 80 mA (55 Ω maximális terhelés és kijelzés mellett) | |
| 7 mA (üresjáratban DMS és kijelzés nélkül) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logikai / analóg periféria (digitális izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: RS-485 / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka1 - Kb1 / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka2 - Kb2 / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / RS-485 (digitális izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka1 - Kb1 / RS-485 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Záróérintkező Ka2 - Kb2 / RS-485 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / RS-485 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / záróérintkező Ka1 - Kb1 (optocsatoló) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Ka2 - Kb2 záró / Ka1 - Kb1 záró (szigetelési távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / záróérintkező Ka1 - Kb1 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / záróérintkező Ka2 - Kb2 (optocsatoló) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / záróérintkező Ka2 - Kb2 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / üzemi földelő (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Bemeneti csatornák nyúlásmérő bélyeghez |
| Bemenetek száma | 2 |
| Csatlakozástechnika | 6 vagy 4 eres, párban sodrott árnyékolt vezeték |
| Ud hídfeszültség különbség | Mérőtartomány meghatározása a jellemző érték kiválasztásával |
| U0 hídfeszültség | 5 V |
| Mérési érték ábrázolása | 15 bit + előjel |
| Folyamatadatok frissítése | típ. 100 ms (12,5 ms, konfigurációtól függő) |
| Jellemzők | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Érintkezők | |
| Leírás | Potenciálfüggetlen záróérintkező |
| Mennyiség | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Érintkező átmeneti ellenállás | < 1 Ω (jellemzően) |
| 5 Ω (legfeljebb) | |
| Jellemző mválaszidő | 100 ms (jellemzően) |
| Analóg: | |
| Védőkapcsolás | A feszültségkimenetek rövidzárvédelme; igen, legalább 1 perc a hőmérséklet-felügyelet által |
| Analóg | |
| A kimenet leírása | Feszültségkimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Impedancia | > 55 Ω (minimális) |
| Kimeneti feszültség | típ. 5 V |
| Kimeneti áram | max. 90 mA (UV = 5 V mellett) |
| Maximális kimeneti áram | max. 90 mA (UV = 5 V mellett) |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Soros | |
| Megnevezés | RS-485 soros interfész |
| Hálózat | igen |
| Címzés | 1. cím = bruttó/nettó mért érték |
| 2. cím = Tara mért érték | |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω |
| Átviteli protokoll | STX/ETX |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 136 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2692351 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 158,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 158,5 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51