IB IL SGI 2/F
-
Inline modul
2878434
Inline analóg nyúlásmérő bélyeg bemeneti modul, 2 gyors bemenet, 4 vagy 6 vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Üzemmód | Folyamatadat üzem 3 szóval, PCP 1 szóval |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 03 |
| ID kód (dec) | 223 |
| Hosszkód (dec) | 03 |
| folyamatadat-csatorna | 48 Bit |
| Beviteli címtartomány | 48 Bit |
| Kiadási címtartomány | 48 Bit |
| Paramétercsatorna (PCP) | 16 Bit |
| Regiszterhossz (busz) | 32 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 15 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Potenciálok | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 0,76 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 85 mA |
| típ. 75 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 32 mA (58,3 Ω maximális terheléssel UV = 5 V mellett) |
| típ. 8 mA (DMS nélkül) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logikai / analóg periféria (digitális izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / üzemi földelő (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Bemeneti csatornák nyúlásmérő bélyeghez |
| Bemenetek száma | 2 |
| Csatlakozástechnika | 6 vagy 4 eres, párban sodrott árnyékolt vezeték |
| Ud hídfeszültség különbség | Méréstartomány meghatározása a jellemző érték és a hídfeszültség kiválasztásával |
| U0 hídfeszültség | 3,3 V |
| 5 V | |
| Mérési érték ábrázolása | 15 bit + előjel |
| Jellemzők | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analóg | |
| A kimenet leírása | Feszültségkimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Impedancia | > 58,3 Ω (jellemző; a DMS engedélyezett összellenállása) |
| Kimeneti feszültség | típ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Kimeneti áram | típ. 55 mA (UV = 3,3 V mellett) |
| típ. 85 mA (UV = 5 V mellett) | |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2878434 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 153,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 125,94 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
SK 14 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025176
-
SK 20 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025189
-
SK 35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3026463
-
AB-SK - Tartóbak 3025341
-
AB-SK 65 - Tartóbak 3026489
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
AK 4 - Csatlakozókapocs 0404017
-
AKG 4 GNYE - Csatlakozókapocs 0421029
-
AKG 4 BK - Csatlakozókapocs 0421032
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
Az Ön előnyei
A DMS csatlakoztatása 6 és 4 vezetékes technikával
2 gyors bemenet DMS-hez
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzorok a tápfeszültséget a sorkapocsról kapják, külső táplálás nem szükséges
Tetszés szerinti, folyamatadatokon vagy paramétercsatornán (PCP) keresztüli kommunikáció
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Buszszinkronizált adatfrissítés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51