A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a sorkapoccsal robusztus és precíz kiértékelő elektronika áll az Ön rendelkezésére nem önálló (NSW) mérlegek felépítéséhez. A sorkapocs az EN 45501 és OIML R76 szabvány szerint teljesíti a III kereskedelmi osztályú, 3000 skálaközű, nem önálló (NSW) mérlegek, valamint a IIII osztályú, 1000 skálaközű nyersmérlegek felépítésére alkalmas kiértékelő készülék EG típusengedélyének követelményeit. A hálózatra kapcsolható soros interfészen a bruttó/nettó tömeg, illetve a tára elsődleges és másodlagos mért értékeit megjelenítés céljából a kiértékelő elektronikának lehet továbbítani. A mérési és konfigurációs adatokat a paramétercsatorna (PCP) továbbítja. A sorkapocs alibitárolója legfeljebb 65 536 mérési protokollt tárolhat, a dátummal és óraidővel együtt. Egy speciális DTM teszi lehetővé az egyszerű üzembe helyezést és az adatkezelést (pl. a mérési protokollokét).
IB IL SGI 1/CAL
-
Inline modul
2700064
Inline analóg nyúlásmérõ bélyeg bemeneti modul, tartozékok nélkül, kiértékelő elektronika építési módra vonatkozó EK jóváhagyással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 120 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadatok takarólappal |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Soros | |
| Megnevezés | RS-485 |
| Hálózat | igen |
| Címzés | Cím 0 = Broadcast, a bruttó/nettó mért érték és a Tara mért érték váltakozó megjelenítése |
| 1. cím = bruttó/nettó mért érték | |
| 2. cím = Tara mért érték | |
| Cím 3 ... 9 = foglalt | |
| Lezáró ellenállás | 120 Ω |
| Átviteli protokoll | STX/ETX |
| Memóriafajta | Mérésiprotokoll-tároló Alibitároló: nem törlődő flash 20 év |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| ID kód (dec) | 220 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 4 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 64 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 23 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Bemeneti csatorna nyúlásmérő bélyeghez |
| Bemenetek száma | 1 |
| Csatlakozástechnika | hateres, párban sodort árnyékolt vezeték |
| Ud hídfeszültség különbség | Mérőtartomány meghatározása a jellemző érték kiválasztásával |
| U0 hídfeszültség | 5 V |
| Mérési érték ábrázolása | Folyamatadatok: státusz bitek és mért értékek a bruttó/nettó megjelenítés tizedesjegyeivel |
| PCP: lásd PCP; a mérési protokol eleg tesz a DIN EN 45501 és OIML R76 szabványok előírásainak | |
| Folyamatadatok frissítése | típ. 100 ms |
| Jellemzők | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Érintkezők | |
| Leírás | Paraméterzár |
| Mennyiség | 1 (PSa - PSb) |
| Logika | PSa - PSb kapcsolt = paraméter zárva |
| Jellemző mválaszidő | < 100 ms |
| Analóg: | |
| Védőkapcsolás | A feszültségkimenetek rövidzárvédelme; igen, legalább 1 perc a hőmérséklet-felügyelet által |
| Analóg | |
| A kimenet leírása | Feszültségkimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Impedancia | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| Kimeneti feszültség | típ. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| Kimeneti áram | max. 90 mA |
| Maximális kimeneti áram | max. 90 mA |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Kialakítás | moduláris |
| Inline | |
| Üzemmód | Folyamatadat üzem 2 szóval, PCP 2 szóval |
| Diagnosztikai jelzések | Tápellátás kiesése az UANA-n Hibaüzenet a folyamatadatokban |
| UL logikai feszültség kiesése vagy el nem érése Periféria-hibajelentés a buszcsatoló részére | |
| Perifériahiba Hibaüzenet a folyamatadatokban | |
| Alkalmazói hiba Hibaüzenet a folyamatadatokban |
| Valósidejű óra | |
| Valós idejű óra leírása | Másodperc, perc, óra, nap, hónap, év 5 év, időóra pufferelve |
| Potenciálok | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 1 W (Névleges üzemmódú készülék) |
| max. 2 W (Maximális terhelésű készülék) | |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 100 mA |
| típ. 80 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 50 mA |
| típ. 12 mA (350 Ω tipikus terhelés és kijelzés mellett) | |
| 43 mA (55 Ω maximális terhelés és kijelzés mellett) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logikai / analóg periféria (digitális izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (UANA) / analóg periféria (DC/DC átalakító) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: RS-485 / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: PSa - PSb érintkezők / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / analóg periféria (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika 24 V-os tápellátás (UANA) / (DC/DC átalakító) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: RS-485 / 24 V-os tápellátás (UANA) / (DC/DC átalakító) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld / 24 V-os tápellátás (UANA) / (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / RS-485 (digitális izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi földelő / RS-485 (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / PSa - PSb érintkezők / (optocsatoló) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Üzemi föld / PSa - PSb érintkezők / (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / üzemi földelő (izolációs távolság) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| SMKDS sorkapcsok | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (Építési mód jóváhagyása a DIN EN 45501 és OIML R76 szabvány szerint: -10 °C ... 40 °C) |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Cikkszám | 2700064 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 182,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
1 bemenet DMS-hez
Soros interfész külső súlykijelzőkhöz
DMS csatlakoztatása 6 vezetős technikával
Elektronikus kiértékelő készülék a nem önálló mérlegek (NSW) felépítéséhez
Hitelesíthető az EK építési mód EN 45501 és OIML R76 szabványok szerinti jóváhagyásának köszönhetően
Alibi memória maximum 65536 mérési jegyzőkönyvhöz
Nullapont-, tara- és nyugalmi állapot kijelző
Maximum 3000 osztásérték
Paraméterezés és hitelesítés FDT/DTM technológia segítségével
Különböző szűrőbeállítások
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51