A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültségjelek kiadására szolgál.
IB IL AO 2/SF
-
Inline modul
2862806
Inline analóg kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| ID kód (dec) | 91 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| folyamatadat-csatorna | 32 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 32 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 45 mA |
| típ. 36 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 95 mA |
| típ. 75 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt dugaszolású rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Kimenetek száma | 2 |
| D/A átalakítási idő | < 100 µs |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Védőkapcsolás | A kimenetek zárlatvédelme |
| Kimeneti érték ábrázolása | 16 bit (15 bit + előjel) |
| DAC felbontás | 16 Bit |
| Folyamatadatok frissítése | < 1 ms |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | > 500 Ω |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 2 kΩ 0,03 % |
| Tűrés, relatív | típ. 0,01 % (a kimeneti tartomány felső határától, áramtartomány) |
| típ. 0,008 % (a kimeneti tartomány felső határától, feszültségtartomány) | |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2862806 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 155,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128,11 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
ESL 62X10 - Behelyezhető csík 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline árnyékolt csatlakozó 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline dugasz 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
Az Ön előnyei
Mért értékek 16 bit felbontású érzékelése
Kétpólusú kimenetek
Rövidzárvédett áramkimenetek
Rövid frissítési idő, < 1 ms
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51