IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Analóg modul
2862042

Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

8 egyoldalon földelt analóg jelbemenet feszültség- vagy áramjelek választható csatlakoztatásához.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A mért értékek öt különböző formátumban ábrázolhatók
16 bites analóg-digitális átalakító
Folyamatadat-multiplex üzemmód
Nagy mérési pontosság