IB IL AI 4/EF-2MBD - Inline modul
2878544

Inline analóg bemeneti modul differenciális bemeneti csatornákkal, tartozékokkal (csatlakozó felület és feliratmező) együtt , adatátviteli sebesség 2 Mbaud, 4 bemenet, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), 2, 3 vagy 4 vezetékes csatlakozástechnika

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 differenciáljel bemenet
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Zárlat
Diagnosztikai és állapotjelzések
A bemeneti értékek buszszinkronizált kiadása rendkívül alacsony (< 10μs) jitter mellett
Mért értékek 16 bit felbontású érzékelése