A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.
IB IL AI 2/SF
-
Inline modul
2726285
Inline analóg bemeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 bemenet, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 2-vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 02 |
| ID kód (dec) | 127 |
| Hosszkód (dec) | 02 |
| Beviteli címtartomány | 4 Byte |
| Kiadási címtartomány | 4 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 32 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 6 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| típ. 45 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 18 mA |
| típ. 13 mA | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analóg: Általános | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| Bemenetek száma | max. 2 (single ended) |
| Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes (árnyékolt) |
| Folyamatadatok frissítése | típ. 1,5 ms |
| A/D átalakítási idő | 120 µs (csatornánként) |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| Határfrekvencia (3 dB) | 40 Hz |
| Adatformátumok | IB IL, IB ST, IB RT, szabványosított ábrázolás |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | < 220 kΩ |
| Analóg: Feszültségbemenetek | |
| Bemenetek száma | 2 (Single-Ended feszültségbemenetek) |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési felbontás | 16 bit (15 bit + előjel) |
| Mérési érték ábrázolása | 16 bit kettes komplemens |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 220 kΩ |
| Analóg: Árambemenetek | |
| Bemenetek száma | 2 (single-ended feszültségbemenetek) |
| Folyamatadatok frissítése | < 3 ms |
| Határfrekvencia (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω 0,02 % |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2726285 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 72,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 72,8 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51