A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál. Jellemzők - Két egyoldalúan földelt analóg jelbemenet választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatásához - Az érzékelők 2 és 3 vezetékes csatlakoztatása - Három árammérési tartomány: 0 mA ... 20 mA, ±20 mA, 4 mA ... 20 mA - 2 feszültségmérési tartomány: 0 V ... 10 V, ±10 V - Mindkét csatorna előre beállítható a 4 mA .. 20 mA mérési tartományra - A csatornák egymástól függetlenül konfigurálhatók INTERBUS-on keresztül - A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók