A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál és lehetőséget nyújt a túlterhelés, rövidzár vagy vezetékszakadás típusú hibák csatornánkénti bővített diagnosztizálására Jellemzők Csatlakozás két digitális aktor számára - 2, 3 és 4 vezetékes csatlakozástechnikájú aktorok csatlakoztatása - Kimenetenkénti névleges áram: 500 mA - A modul összárama: 1 A - Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek - Vezetékszakadás felismerése - Diagnosztikai és állapotkijelzések - Egycsatornás diagnosztika - A kimenetek paraméterezhető viselkedése INTERBUS reset esetén
IB IL 24 EDO 2
-
Inline modul
2742599
Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 4-vezetékes csatlakozástechnika, kibővített diagnosztika, paraméterezhető kimenetek
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 2 |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés (2 Hz) a modul LED (D)-jén |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 41 |
| ID kód (dec) | 191 |
| Hosszkód (dec) | 65 |
| folyamatadat-csatorna | 4 Bit |
| Beviteli címtartomány | 4 Bit |
| Kiadási címtartomány | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 4 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 40 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 1 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| A kimenet leírása | bővített diagnosztika, paraméterezhető kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Kimenetek száma | 2 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC (US - 1 V) |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 1 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (Feszültségkülönbség INenn ≤ 1 V mellett) |
| Névleges induktív terhelés | 12 W |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 VA |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése |
| Jelzés | Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés (2 Hz) a modul LED (D)-jén |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Szín | zöld |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2742599 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 65,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 51,09 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51