A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek rögzítésére szolgál.
IB IL 24 EDI 2
-
Inline modul
2742609
Inline digitális bemeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 bemenet, 24 V DC, 2-, 3-, 4-vezetékes csatlakozástechnika, kibővített diagnosztika, zárlatálló iniciátor táplálás
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | C2 |
| ID kód (dec) | 190 |
| Hosszkód (dec) | 194 |
| folyamatadat-csatorna | 2 Bit |
| Beviteli címtartomány | 2 Bit |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 2 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 1 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 2 |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 31 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 0,25 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Cikkszám | 2742609 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 62 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 47,69 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51