A cikkmegnevezésben a „2 MBD” kiegészítéssel ellátott Inline modulok 2 Mbit/s átviteli sebességgel működnek. Ezeket a sorkapcsokat már nem gyártjuk, vagy már nem részei a választéknak. Ha erre az átviteli sebességre van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Phoenix Contact képviselőhöz. Ha 500 kbit/s átviteli sebesség is megfelelő, válassza azt a változatot, amelynek cikkmegnevezésében nem szerepel „2MBD”. Vegye figyelembe, hogy egy Inline állomáson belül csak egy átviteli sebesség használható. A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC
-
Inline modul
2700877
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 189 |
| ID kód (hex) | BD |
| Hosszkód (hex) | 81 |
| Hosszkód (dec) | 129 |
| Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Regiszterhossz | 8 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 4 vezetékes |
| Kimenetek száma | 8 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme; Beépített szabadonfutó dióda minden csatornában |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC (US - 1 V) |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 2 A |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 8 A (50 % egyidejűség esetén) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V (1 MΩ esetén) |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 1 µA |
| Névleges induktív terhelés | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
| Névleges lámpaterhelés | 48 W |
| Névleges ohmos terhelés | 48 W |
| Maximális kapcsolási frekvencia névleges ohmos terhelés esetén | 500 Hz (Ezt a kapcsolási frekvenciát a kiválasztott adatátviteli sebesség, a buszelemek száma, a busz felépítése, az alkalmazott szoftver és az alkalmazott vezérlési vagy számítógépes rendszer korlátozza.) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
| Túláram-lekapcsolás | min. 3 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | max. 1 µA |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemmód | Egybájtos folyamatadat-üzemmód |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés (2 Hz) a modul LED (D)-jén |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2700877 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI132 |
| GTIN | 4046356654319 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 200 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 110 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 digitális kimenet
Diagnosztikai és állapotjelzések
Névleges áram kimenetenként: 2 A
A modul összegárama: 8 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51