A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Inline modul
2740119
Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 24 DC, NPN kapcsolás, 2-, 3- és 4-vezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Diagnosztikai és állapotjelzések
2 digitális kimenet, npn-kapcsoló
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 1 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek