IB IL 24 DO 2 - Inline modul
2740106

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 2 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 4-vezetékes csatlakozástechnika

Termékrészletek







Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

2 digitális kimenet
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
A modul összegárama: 1 A
Névleges áram kimenetenként: 500 mA