IB IL 24 DO 16 - Inline modul
2726272

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 16 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Termékrészletek







Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
A modul összegárama: 8 A
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
16 digitális kimenet
Diagnosztikai és állapotjelzések