A cikkmegnevezésben a „2 MBD” kiegészítéssel ellátott Inline modulok 2 Mbit/s átviteli sebességgel működnek. Ezeket a sorkapcsokat már nem gyártjuk, vagy már nem részei a választéknak. Ha erre az átviteli sebességre van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Phoenix Contact képviselőhöz. Ha 500 kbit/s átviteli sebesség is megfelelő, válassza azt a változatot, amelynek cikkmegnevezésében nem szerepel „2MBD”. Vegye figyelembe, hogy egy Inline állomáson belül csak egy átviteli sebesség használható. A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek rögzítésére szolgál.
IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC
-
Digitális modul
2861713
Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 2, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 Mbit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozás 2 digitális szenzor számára
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések