IB IL 24/230 DOR 1/W-2MBD - Inline modul
2855910

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 1 aranyozott jelfogós váltó érintkező, adatátviteli sebesség 2 MBaud, 5 - 253 V AC, 3 A

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Diagnosztikai és állapotjelzések
A modul összegárama: 3 A
Névleges áram a kimeneten: 3 A
Biztonságos leválasztás
Potenciálfüggetlen csatlakozás egy aktor számára