ILB IB AI4 AO2 - I/O modul
2878777

Inline Block IO analóg be-/kimeneti modul, INTERBUS, bemenetek: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., kimenetek: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-vezetékes csatlakozás

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 analóg bemenet (árnyékolt)
2 analóg kimenet (árnyékolt)
Különbségérzékelés vagy ellenállásos hőmérő (RTD)