A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a digitális bemeneti modul 24 V DC digitális bemeneti jeleket gyűjt be, és ezeket az információkat az Axioline P lokális buszon keresztül bocsátja a buszcsatoló rendelkezésére. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható.
AXL P DI16/2 1F
-
Digitális modul
1213483
Axioline P, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Engedély azonosítója: 2025122309122350Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)