A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. A HART-képes analóg I/O bemeneti modul összegyűjti a terepi I/O kapcsok analóg bemeneti és HART jeleit és ezeket az információkat az Axioline P lokális buszon keresztül a buszcsatolóhoz továbbítja. A passzív analóg bemeneti modul lehetővé teszi akár 8 db HART-képes, aktív analóg bemeneti jel csatlakoztatását. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható.
AXL P AI8 P HART 1F
-
Analóg modul
1215392
Axioline P, Analóg bemeneti modul, Passzív analóg bemenetek: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, HART funkciók, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Passzív analóg bemeneti modul
Legfeljebb 8 db HART-képes, aktív analóg bemeneti jelből veszi az áramot.
Ciklikus hozzáférés a PV, SV, TV, QV változókhoz és a hurokáramhoz
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)