MINI MCR-SL-UI-REL-SP
-
Határérték-kapcsoló
2864493
MCR határérték-kapcsoló, beállítható hiszterézissel és késleltetési idővel, húzórugós csatlakozással. Helyettesítő cikk: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MINI Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
| Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kapcsolási pont pontosság | < 0,05 % |
| Impulzusválasz (0-99%) | < 35 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Maximális áramfelvétel | < 14 mA (24 V DC mellett) |
| Teljesítményfelvétel | < 330 mW (24 V DC mellett) |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| Max. bemeneti áramjel | 100 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 100 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| A kapcsolási pont megadása | 25-fokozatú potenciométerrel |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 240 V AC (UL) | |
| Tartós határáram | 2 A |
| A megszólalási késleltetés beállítási tartománya | 0 s ... 10 s (0 s, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 6 s 8 s, 10 s) |
| Belső hiszterézis | 0,1 %, 1 %, 2,5 %, 5 % |
| Jel | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 102,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T5 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| UL, Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC T5 Gc |
| GL | |
| Jelölések | GL EMC 2 D |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2864493 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1137 |
| Termékkulcs | DK1137 |
| GTIN | 4017918974886 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 94,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 94,4 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Betápláló kapocs 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Rendkívül kompakt határérték-kapcsoló analóg határértékek kapcsolásához
Állapot- és hibajelzés két diagnosztikai LED-en keresztül
Váltórelé a kimeneten
3-utas leválasztás
A határérték előoldali potenciométerrel szabadon állítható
DIP-kapcsolókkal konfigurálható bemeneti jel, hiszterézis és késleltetési idő
Munkaáramú-, nyugalmi áramú kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51