NS 15 UNPERF/...
-
Kalapsín, nem lyukasztott
1208089
Kalapsín, nem lyukasztott, a vevő igényei szerint, max. hossz: 2 m, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstszínű
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden kalapsín konfekcionált kivitelben is szállítható
Különös hangsúlyt fektettünk a nagy méretpontosságra és a felületek nemesítésére
A kalapsínek kialakítása megfelel az EN 60715 európai szabványnak