NS 15 PERF/... - Kalapsín lyukasztott
1208102

Kalapsín lyukasztott, a vevő igényei szerint, max. hossz: 2 m, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, szerelési mód: Standard profil, szín: ezüstszínű, Jelenlegi mérettűrések:  Profiltűrés sorja/éles peremek miatt = ±0,5 mm, Kiindulási méret = ±0,5 mm, Furatkép = ±0,5 mm, Furatok helyzete = ±0,5 mm, Minimális sínhossz: Nem perforált: >20 mm, Perforált: >100 mm, Utolsó perforálás a Phoenixben Contact üzemében: <1750 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek