MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - Hőmérséklet-mérőváltó
2864202

MCR hőmérséklet-mérőátalakító Pt 100 hőmérséklet-érzékelők számára, konfigurálható, húzórugós csatlakozással, nem előre konfigurálva. Helyettesítő cikk: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Optimalizált, –-50 °C és 200 °C közötti hőmérsékletmérési tartomány a nagyobb pontosság érdekében
IEC 60751 szabvány szerinti 2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorokhoz
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőváltó ... galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
Pt 100 jelek szabványos jelekre
3-utas leválasztás