A mindössze 6,2 mm széles MINI MCR-SL-PT100-UI-200... egy konfigurálható hőmérséklet-mérőátalakító 3-utas leválasztó-erősítővel. Alkalmas Pt 100 ellenállás-hőmérők csatlakoztatására az IEC 60751 szerinti 2-, 3- és 4-vezetős csatlakozástechnikának megfelelően. A mérési tartomány DIP-kapcsolóval -50 °C és +200 °C között konfigurálható.
A kimeneti oldalon az alábbi galvanikusan leválasztott analóg szabványjelek állnak rendelkezésre: 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA vagy 20...4 mA.
A ház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók az alábbi paraméterek konfigurálását teszik lehetővé:
- csatlakozástechnika
- mérendő hőmérséklet-tartomány
- kimeneti jel
- a hibaértékelés módja
Kiválaszthatja, hogy a 19,2 V DC - 30 V DC közötti tápellátást a modulok csatlakozó kapcsain keresztül vagy a kalapsín-buszcsatlakozó feletti kötésen szeretné-e rákapcsolni.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2864309
MCR hőmérséklet mérőváltó, konfigurálható, Pt 100 hőmérséklet-érzékelőkhöz, csavaros csatlakozással, rendelési konfiguráció. Helyettesítő cikk: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Optimalizált, –-50 °C és 200 °C közötti hőmérsékletmérési tartomány a nagyobb pontosság érdekében
IEC 60751 szabvány szerinti 2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorokhoz
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
Pt 100 jelek szabványos jelekre
3-utas leválasztás
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőváltó ... galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók