MINI MCR-SL-TC-UI - Hőelem-mérőváltók
2864448

MCR hőmérséklet-mérőváltó hőelemekhez, DIP-kapcsolóval konfigurálható, csavaros csatlakozással, rendeléskor konfigurálható

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
IEC 60584 szabvány szerinti J és K termoelemekhez
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
Belső hidegpont-kompenzáció
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőátalakító, termoelem jelek szabványos jelekre vonatkozó galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
Hőmérsékletmérési tartomány -150 °C ... 1350 °C között
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
3-utas leválasztás