ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET - Hibrid motorindító
2904333

Az ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 és EM-RI-ADAPTER COMPACT részekből álló komplett csomag 60 mm-es gyűjtősínre szerelhető

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Helymegtakarítás
Hosszú élettartam
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás