Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MCS-156X127-C-D-5015 - Házkeret
1524268

Házkeret, Tervezési elem feliratozómezővel, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A készülék telepítését és karbantartását a házfedélre rögzíthető opcionális zsanérok nagyban megkönnyítik
Rugalmas felszerelés az opcionális adapterlemez alkalmazásával
Biztonságos működés megfelelő védettséggel
Egyedi termékválaszték a moduláris rendszernek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lap-beépítését optimalizáltuk: a ház ferde széle lehetővé teszi a NYÁK szinte vízszintes beépítését

Gyakran ismételt kérdések


Milyen színek és egyéb testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre?

A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ü... Bővebben

A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ügyfélspecifikus kialakítások érdeklik.

Kevesebb

Az egyes komponensek egymáshoz csatlakoztathatók?

Az utólag is felszerelhető filmzsanér a házon tartja a fedelet, és szabadon hagyja a kezét.


Mely színek állnak rendelkezésre és melyek lehetségesek?

A ház és az adapterlemez RAL7035 (fényszürke) színben kapható. A keretek a RAL7035 (fényszürke), RAL9005 (mélyfekete), RAL5015 (égszínkék) és RAL1018 (cinksárga) színekben kaphatók. Ügyfélspecifikus színváltozatokat is kérhet. 


Milyen alkalmazási lehetőségek vannak?

A házak különösen alkalmasak az épülettechnikában vagy az iparban történő felhasználásra. A sokoldalú és robusztus háznak köszönhetően azonban más alkalmazási területek is elképzelhetők.