MCS-156X127-C-D-1018
-
Házkeret
1524272
Házkeret, Tervezési elem feliratozómezővel, szín: sárga (hasonló RAL 1018)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen színek és egyéb testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre?
A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ü... Bővebben
A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy saját, személyre szabott házakat állítson össze. Számos RAL szín áll rendelkezésre. A különböző keretváltozatok és kiegészítő tartozékok is sokféleképpen kombinálhatók. Lépjen kapcsolatba velünk, ha további ügyfélspecifikus kialakítások érdeklik.
KevesebbAz egyes komponensek egymáshoz csatlakoztathatók?
Az utólag is felszerelhető filmzsanér a házon tartja a fedelet, és szabadon hagyja a kezét.
Mely színek állnak rendelkezésre és melyek lehetségesek?
A ház és az adapterlemez RAL7035 (fényszürke) színben kapható. A keretek a RAL7035 (fényszürke), RAL9005 (mélyfekete), RAL5015 (égszínkék) és RAL1018 (cinksárga) színekben kaphatók. Ügyfélspecifikus színváltozatokat is kérhet.
Milyen alkalmazási lehetőségek vannak?
A házak különösen alkalmasak az épülettechnikában vagy az iparban történő felhasználásra. A sokoldalú és robusztus háznak köszönhetően azonban más alkalmazási területek is elképzelhetők.