SF-7EP1N8ACLB2X - Hátfali átvezetés
1242229

Hátfali átvezetés, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Csap, O-gyűrű axiális, 4xM3, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 12 mm ... 15 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók