SF-20KP1,50-4,00 - Krimpérintkező
1241948

Krimpérintkező, Csap, esztergált, Egyszeres érintkező, érintkező-átmérő: 2 mm, krimptartomány: 1,5 mm2 ... 4 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet