FDX 20 sorozatú 19" méretű kábelszétbontó dobozok, 1 magassági egység, kihúzható fiókkal, 12x ST duplex OM2 számára, fém, kötésre teljesen előkészítve (szakszerűen előszerelve: 12 ST duplex csatoló, 12 vakdugó, 24 pigtail, 2 kazetta, 2 fésű, 1 kazettafedél).
4 kábelbevezetés (hátoldali) 2 Pg16-os kábeltömszelencével, 2 zárósapkával és 19"-os rögzítőkészlettel.
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9
-
Elosztódoboz
1145398
Elosztódoboz, felépítés: 1 magassági egység, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, házméret: 1, szín: szürke
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Csökkentett szerelési idő a plug and play révén
Póluskiosztás egyenes vonalban egy összeköttetésben
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Adatátviteli sebesség max. 1000 Mbit/s