FOC-PT9:SC-OM2/2.5
-
Optikai kábel
1208109
Optikai kábel, felépítés: SC, védettség: IP20, kábelhossz: 2,5 m, pólusszám: 12, csatlakozási mód: SC, kábelleágazás: egyenes, szín: krém
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Optimális csillapítás a UPC csiszolattal
Időmegtakarítás és minimális törésveszély a könnyű elmozdíthatóság révén
Egyszerű hozzárendelés a 12 különböző színnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
Tűzvédelmi osztály: UL 94-V0