Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

C-RC 16/M8 DIN - Gyűrűs kábelsaru
3240096

Gyűrűs kábelsaru, nem szigetelt, 16 mm2, M8

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az optimális krimpeléshez CRIMPFOX szorítófogó-programunk CRIMPFOX-RC... szerszámai állnak rendelkezésre
A keményforrasztott préselési zóna nagyobb vezetékkihúzási értékeket tesz lehetővé
A műanyag hüvely nélküli gyűrűs kábelsaruk kiváló minőségű elektrolitrézből készülnek galvanikus ónozással, a maximális korrózióvédelem érdekében