A Solarline generátor-csatlakozódobozokat (GAK) kisebb, tetőre szerelt, valamint nagy, szabadtéri rendszerekben egyaránt alkalmazzák. A GAK-k fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, adott esetben az ágak összefogása és a helyi potenciálkiegyenlítéshez menő védelmi potenciálkiegyenlítő vezető kontaktorának áthidalása
A további funkciók opcionálisak és a kiépítettségtől függnek.
Példa az opcionális funkciókra az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésleválasztó kapcsolókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal.
A GAK-k teljes funkcióválasztéka a cikkmegnevezésből vezethető le (lásd a GAK „Letöltések” szekcióban letölthető csomagolási mellékletében található típuskódot.
SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE
-
Generátor-csatlakozódoboz
1096460
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 3x 3 ág csatlakoztatásához. SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Alkalmazásorientált tanácsadás
Gyors telepítés és üzembe helyezés