SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - Generátor-csatlakozódoboz
1094673

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1 x 3 ág csatlakoztatásához. SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Gyors telepítés és üzembe helyezés
Alkalmazásorientált tanácsadás