SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - Generátor-csatlakozódoboz
1094675

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, 1x1 string csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Gyors telepítés és üzembe helyezés