A Solarline generátor-csatlakozódobozok (GAK) nagy, szabadtéri rendszerekben használatosak. A generátor-csatlakozódobozok fő feladata a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelme, a fotovillamos ágak összefogása és védelme ágbiztosítékokkal, valamint a lekapcsolás.
A további funkciók opcionálisak és a felszereltségtől függenek.
Egy egyik opcionális funkció például a string felügyelet, amely a string áramok és a rendszerfeszültség mérésére és felügyeletére használható.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12331
-
Generátor-csatlakozódoboz
1694150
Generátor-csatlakozódoboz; MPP feszültség: 1500 V DC; ágak száma: 16; támogatott MPP-követők száma: 1; túlfeszültség-védelem: T1 / T2; felszerelés: Biztosítéktartó (ágbiztosító 10,3 x 85 mm konfigurálható), DC teljesítményszakaszoló, String felügyelet; vezeték-keresztmetszet (DC-kimenet): max. 300 mm2; kommunikáció: Trusted Wireless; beállítás: Portrait; vezetékbevezetés módja: Kábel-tömszelence; szállítási terjedelem: Antenna, Tartozékcsomag szerelési anyagokkal
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | PV-biztosítók kiválasztása • A PV-biztosítókat az alkalmazás és a modul gyártójának sarokadatai alapján válassza ki. • A PV-modul adatlapján általában megtalálható a PV-modul visszáramának maximális értéke. A kiválasztandó PV-biztosító névleges árama mindig kisebb vagy egyenlő legyen ezzel a maximális értékkel. • Vegye figyelembe a PV-biztosítók jellemző veszteségi teljesítményét is. • Ezenkívül vegye figyelembe a generátor-csatlakozódobozban lévő biztosítótartó maximális névleges áramát is (32 A). • A generátor-csatlakozódobozokat Adler gyártmányú PV-biztosítókkal teszteltük. Más gyártók PV-biztosítóinak használata esetén eltérések lehetnek a hőmérsékleti viselkedésben, a veszteségi teljesítményben és a csökkenésben (derating). • A magasabb környezeti hőmérséklet további terhelést ró a biztosítókra. Ilyen alkalmazási esetekben vegye figyelembe a méretezési áram lehetséges csökkentését is. |
| Javaslat | Az ágfelügyeleti modul adatainak kiolvasásához opcionálisan használhatja a "Solarworx" könyvtárat és a "KERNEL sistemi" funkcióblokkot. A funkcióblokk a Solarworx könyvtár legfrissebb verziójának része. A Solarworx könyvtár a PLCnext áruházból tölthető le, és licenc megvásárlása szükséges hozzá. A PLCnext Store Info Center weboldalon minden információ (pl. a licencek telepítéséről/eltávolításáról vagy a Proficloud/PLCnext Store fiók regisztrálásáról) megtalálható (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Alkalmazás helye | Kültéren, fedett helyen felállítható, a közvetlen napsugárzástól óvni kell |
| Szállítási terjedelem | Antenna |
| Tartozékcsomag szerelési anyagokkal | |
| Beállítás | Portrait |
| Felszerelés | Biztosítéktartó |
| DC teljesítményszakaszoló | |
| String felügyelet | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Általános adatok | |
| MPP feszültség Un | max. 1500 V DC |
| Vezérlőfeszültség | 24 V DC |
| Áram áganként Imax | max. 25 A (Tartsa be a DC terhelésmegszakító méretezési üzemi áramát) |
| DC terhelésmegszakító | |
| Méretezési üzemi áram DC-21B | 400 A |
| Túlfeszültség-védelem | |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC vizsgálati osztály | T1 / T2 |
| Védelmi szint Up | ≤ 4,5 kV |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | ≤ 12,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| DC | |
| Bemenetek száma (Ágak) | 16 |
| Támogatott MPP-követők száma | 1 |
| String | |
| Ágbiztosító | 10,3 x 85 mm (konfigurálható) |
| DC | |
| Kimenetek száma (MPP-követő) | 1 |
| Kimenetek száma (± MPP-követőnként) | 1 |
| DC-bemenet | |
| Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Vezeték-keresztmetszet | max. 6 mm² |
| Vezeték külső átmérője | 5 mm ... 7 mm |
| Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés és földelővezeték | |
| Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Vezeték-keresztmetszet | max. 16 mm² |
| Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 13 mm |
| DC-kimenet | |
| Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
| Csatlakozási mód | Kábelsarus csatlakozás (Csapszeg (M10)) |
| Vezeték-keresztmetszet | max. 300 mm² |
| Vezeték külső átmérője | 21 mm ... 35 mm |
| Kommunikáció | |
| Vezetékbevezetés módja | Kábel-tömszelence |
| Csatlakozási mód | RSMA (anya) |
| Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 7 mm |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | Trusted Wireless |
| Irány | kétirányú |
| Frekvenciatartomány | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Csatornacsoportok száma | 8 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 55 |
| Adóteljesítmény | ≤ 18 dBm (szoftveresen beállítható) |
| Adatsebesség | lehet 250 kBit/s (beállítható) |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Hatótávolság | ≤ 500 m |
| Monitoring | |
| Protokoll | Modbus/RTU |
| Szenzortípus | Hall |
| Ház | |
| Szélesség | 600 mm |
| Magasság | 800 mm |
| Mélység | 300 mm |
| RAL színe | 7035 világosszürke |
| Anyag Készülékház | üvegszál-erősítésű Poliészter |
| Anyag Fedél/ajtó | üvegszál-erősítésű Poliészter |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
| Alkalmazási magasság | -ig 2000 m (NN felett) |
| Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációk – 2. rész: Energetikai kapcsolókészülék-kombinációk |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61439-2 |
| Cikkszám | 1694150 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DTHAAX |
| Termékkulcs | DTHAAX |
| Tömeg/db (csomagolással) | 30 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 30 kg |
| Vámtarifaszám | 85372091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003857 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Rádiós modul 1081818
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - PV-stringeket felügyelő modul 1785249
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Biztosítótartó 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Biztosító 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Biztosító 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Biztosító 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Biztosító 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Biztosító 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Biztosító 1785246
Az Ön előnyei
Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51