SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Generátor-csatlakozódoboz
1694155

Generátor-csatlakozódoboz; MPP feszültség: 1500 V DC; ágak száma: 16; támogatott MPP-követők száma: 1; túlfeszültség-védelem: T1 / T2; felszerelés: Biztosítéktartó (ágbiztosító 10,3 x 85 mm konfigurálható), DC teljesítményszakaszoló; vezeték-keresztmetszet (DC-kimenet): max. 300 mm2; beállítás: Portrait; vezetékbevezetés módja: Kábel-tömszelence; szállítási terjedelem: Tartozékcsomag szerelési anyagokkal

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból