A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A PSRmodular átjárók a PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőhöz való csatlakoztatására szolgálnak. Ez az átjáró a CC-Link rendszerrel használható.
PSR-M-GW-CCLINK-SC
-
Adatinterfész
1105128
Átjáró egy PSR-M alapmodul fölérendelt vezérlőbe való bekötésére, CC-Link, TBUS interfész, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm