A Fieldline Extension AS-Interface-Gateway FLX ASI MA 2 PB EF PROFIBUS-hoz két AS-Interface hálózat egyszerű integrálását biztosítja egy PROFIBUS DP rendszerbe. Az eszköz IP20 védettségű tartós rozsdamentes eszközházzal rendelkezik és a kapcsolószekrényben történő alkalmazásra lett kifejlesztve.
A gateway lehetővé teszi az AS Interface slave bővített címzéssel történő üzemeltetését, mely a 3.0 verziójú AS Interface specifikáció szerint kerül meghatározásra.
A régebbi specifikációval rendelkező AS-i slave-ekkel való kompatibilitás is adott.
A "Mode" és a "Set" gombok, valamint a 7-szegmensű kijelző segítségével egyszerűen címezhetők a csatlakoztatott AS-i-Slave-ek az AS-Interface-Gateway-en keresztül.
A bővített kijelző-üzemmódban a többsoros LCD kijelző, valamint az "OK", "Fel" és "Le" gombok segítségével széleskörűen paraméterezhető és diagnosztizálható a két AS-Interface kör bármelyike.
FLX ASI MA 2 PB EF
-
AS-i Gateway
2773607
AS-Interface(AS-i) Gateway bővített funkcióval, dupla masterrel rendelkező PROFIBUS DP-hez, IP20 védettség, az AS-i 3.0 specifikáció szerint
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egy, ill. két AS-Interface hálózathoz
3.0-ás AS-Interface specifikáció
IP20 degree of protection
Rozsdamentes acél készülékház