Az új generációs INTERBUS proxy-k egy teljes INTERBUS rendszert és annak összes funkcióját integrálják egy PROFINET funkcionalitással rendelkező felsőbb szintű vezérlésbe. A paraméterezés a GSDML fájlokon keresztül tökéletesen integrált a felülrendelt mérnöki rendszerben.
A modulokat a következők jellemzik:
- Az adatcsere, a diagnosztika és a paraméterezés a PROFINET protokollon keresztül történik
- bármelyik, PROFINET funkcionalitással rendelkező vezérlőbe beköthető és paraméterezhető
- LLDP támogatás topológia felismeréshez
- PROFINET frissítési értékek ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB-LK
-
Proxy
2985929
Proxy a PROFINET-RT-hez, G4 működés, INTERBUS proxy optikai kábelhez integrált 4 portos switch-csel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E140324Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Bármelyik, PROFINET funkcionalitással rendelkező vezérlőbe beköthetők és paraméterezhetők
PROFINET frissítési gyakoriság = 1 ms
Az adatcsere, a diagnosztika és a paraméterezés a PROFINET protokollon keresztül történik
LLDP támogatás topológia-felismeréshez