Huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók, RTD, TC, ellenállás- és feszültségjeladókhoz

Terepi készülékek és huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók

A huroktáplált terepi analóg hőmérséklet-mérőátalakítók hőmérséklet-érzékelők, pl. ellenállás-hőmérők, hőelemek, ellenállás- és feszültség-jeladók jeleit közvetlenül a terepen alakítják szabványos jellé. A beépített HART kommunikáció használatával a folyamatadatok digitálisan továbbíthatók, illetve a termékek távolról paraméterezhetők. Hőmérséklet-mérőátalakítóink kalapsínre szerelhető, illetve fej-mérőátalakító kialakítással kaphatók.

Go to Product Detail Page for item 2908664
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Hőmérséklet-mérőváltó
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Hőmérséklet-mérőváltó
2908664

A kimeneti oldalon huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakító RTD és TC érzékelők 2 érzékelőjelének, valamint ellenállás- és feszültségjeladók jeleinek átvitelére 4 mA ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül. HART, Leválasztóerősítők SIL funkcionális biztonsággal, Standard konfiguráció, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Direkt rugós csatlakozás

Go to Product Detail Page for item 2908660
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Hőmérséklet-mérőváltó
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Hőmérséklet-mérőváltó
2908660

Ex i-A kimeneti oldalon huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakító RTD és TC érzékelők 2 érzékelőjelének, valamint ellenállás- és feszültségjeladók jeleinek átvitelére 4 mA ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül. HART, Ex i leválasztóerősítők SIL funkcionális biztonsággal, Standard konfiguráció, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás

Az Önnek nyújtott előnyök

  • A hőmérséklet érzékelése közvetlenül a terepen külön tápellátás nélkül, a mérőkörből vett huroktáplálásnak köszönhetően
  • A folyamatadatok digitális átvitele, kijelzése és távoli paraméterezése az integrált HART®-kommunikáció használatával
  • Világszerte alkalmazható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
  • Ex területen elhelyezett gyújtószikramentes áramkörökhöz is alkalmazható: ATEX/IECEx, CSA és FM engedéllyel ellátott változatok

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

Hőmérséklet-mérőátalakítók a kalapsínhez, és hőmérséklet fej-mérőátalakítók a mérőkörből megvalósított táplálással
Kalapsínre szerelhető hőmérséklet-mérőátalakítók, illetve hőmérséklet fej-mérőátalakítók
Hőmérséklet-mérőátalakító a kalapsínhez, és kettős érzékelő bemenettel ellátott hőmérséklet fej-mérőátalakító
Hőmérséklet-mérőátalakítók a kalapsínhez, és hőmérséklet fej-mérőátalakítók a mérőkörből megvalósított táplálással

Minden Field Analog hőmérséklet-mérőátalakító 2 vezetős jeladó. Nincs szükség külön tápegységre, mivel a termékek közvetlenül a 4 mA ... 20 mA mérőágon keresztül kapják a tápellátást. Ezzel további vezetékezési ráfordításokat lehet megtakarítani.

Kalapsínre szerelhető hőmérséklet-mérőátalakítók, illetve hőmérséklet fej-mérőátalakítók

A Field Analog termékcsalád hőmérséklet-mérőátalakítói és fejtávadói kényelmesen konfigurálhatók HART®-kommunikáción keresztül. Ezenkívül Önnek lehetősége van arra, hogy a HART®-on keresztül bővített folyamatadatokat és kiterjedt diagnosztikai funkciókat kapjon a készüléktől.

Hőmérséklet-mérőátalakító a kalapsínhez, és kettős érzékelő bemenettel ellátott hőmérséklet fej-mérőátalakító

A készülék típusától függően egyes Field Analog hőmérséklet-jeladók kettős érzékelő bemenettel vannak ellátva. Ez lehetővé teszi a matematikai függvények leképezését, pl. a különbségmérést. Lehetőség van valamely folyamat két különböző hőmérséklet-érzékelővel megvalósított felügyeletére, és egy meghatározott hőmérséklet-tartomány feletti átkapcsolására.

A hőmérséklet-eltérések egyszerű érzékelése

Hőmérséklet-eltérések érzékelése kettős érzékelő bemeneten keresztül

Az FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP és a MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) hőmérséklet-jeladókkal Ön könnyen észlelheti a hőmérséklet-eltéréseket a folyamatban. Ehhez használja a készülékek kettős érzékelő bemenetét, és csatlakoztasson két érzékelőt: Használjon pl. két Pt 100 kétvezetős érzékelőt vagy egy Pt 100 négyvezetős és egy TC érzékelőt. A hőmérséklet-jeladónak a hőmérséklet-különbség érzékeléséhez való paraméterezése kényelmes és egyszerű az FDT-Containeren és a megfelelő DTM-en keresztül. Ha a mérési pont hőmérséklete eltér, akkor az elrendezés HART®-jelet generál, amely jelzi az eltérést a vezérlőnek.

Vegye figyelembe, hogy SIL 3 alkalmazásokhoz két hőmérséklet-jeladót kell alkalmazni.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja