US-PML-W200 (25X25) CUS - Figyelmeztető lap
1014134

Figyelmeztető lap, megrendelhető: kártyánként, sárga/fekete, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 16, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

UniSheet - felragasztható figyelmeztető táblák, vevői igény szerint feliratozva
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A figyelmeztető táblák megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez