US-PML-W100 (50X50) CUS
-
Figyelmeztető lap
1014129
Figyelmeztető lap, megrendelhető: kártyánként, sárga/fekete, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 6, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Termékrészletek
| Felhasználási terület | Figyelmeztető táblák |
| Figyelmeztető jelölés az ISO 7010 szerint | |
| Kialakítás | Háromszög |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 6 |
| Feliratozás | Üres |
| Jelölési technológia | Thermotransfer |
| Szélesség | 46,16 mm |
| Magasság | 40,68 mm |
| Mélység | 0,08 mm |
| Hossz | 50 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 50 mm |
| Szövegmező magassága | 50 mm |
| Fóliavastagság | 60 µm |
| Ragasztóanyag erősség | 25 µm |
| Ragasztó | Akrilát |
| Szín | sárga/fekete |
| Anyag | PVC |
| Összetevők | szilikonmentes |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | > 10 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 22 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 55 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | ragasztható |
| Cikkszám | 1014129 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG8159 |
| Termékkulcs | BG8159 |
| GTIN | 4046356786706 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5,36 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,36 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
UniSheet - felragasztható figyelmeztető táblák, vevői igény szerint feliratozva
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A figyelmeztető táblák megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51