US-PML-W100 (100X100) CUS - Figyelmeztető lap
1014130

Figyelmeztető lap, megrendelhető: kártyánként, sárga/fekete, vevői igény szerinti feliratozás: Üres, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

UniSheet - felragasztható figyelmeztető táblák, vevői igény szerint feliratozva
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A figyelmeztető táblák megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez