DIP-kapcsoló beállítások:
Funkció
DIP A alacsony - nincs újraindítás újbóli vezérlésnél (alapértelmezett)
DIP A magas - újbóli vezérlésnél újraindítás
DIP B alacsony - bemeneti impulzµsidő > 2 ms (alapértelmezett)
DIP B magas - bemeneti impulzµsidő > 100 µs
Impulzµshosszabbítási idők
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Nincs bekapcsolva DIP-kapcsoló: nincs kimeneti kapcsolófunkció
Ha a bemeneti jel a választott időnél hosszabb, akkor a kimenet a bemeneti jel megszűnése után kikapcsol.
A beállítások átvétele a méretezési vezérlőfeszültség visszaállítása után történik meg.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Időelem
2903171
Egycsatornás impulzushosszabbító modul, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/100 mA, tápellátás: 24 V DC, csavaros csatlakozás
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Impulzushosszabbítás |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,07 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,2 |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 13 mA (Bemenet alacsony, kimenet alacsony) |
| 19 mA (Bemenet magas, kimenet magas) | |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Kapcsolási küszöb „0”-jel UC-re vonatkoztatva | < 0,4 |
| Kapcsolási küszöb „1”-jel UC-re vonatkoztatva | > 0,8 |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 48 V DC |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 54 V DC |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1 V DC |
| Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| üresjárati |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 75 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903171 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6223 |
| Termékkulcs | DK6223 |
| GTIN | 4046356727853 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 41,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,16 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
cULus Listed
Engedély azonosítója: E140324| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 10fba99f-eac2-46fe-940a-578d3e643167 |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51